导线连接

下图展示了同步2个供电设备TES31A时的拓扑结构。

在同步2个供电设备TES31A时,两条负载电缆都可以直接连接到补偿盒TCS31A上。

IL

负载电流

[1]

2条负载电缆(部件号18182313)

[2]

带传输电缆TLS的传输线(供应导线和回路导线)

下图展示了一条传输线的连接示例图,该线路包括2个供电设备、1个TCS31A补偿盒(精准补偿)和共3个TCS10B补偿盒。

[A]

负载电缆(5 × 6 mm2,含PI)

[B]

电源线范围(密集敷设传输电缆)

[C]

TLS传输电缆

请注意,单点并联连接中供电设备的电容补偿必须单独进行:

专用补偿盒TCS10B(特制)的阻抗约为TCS10B线路补偿盒的一半,可确保高效的功率传输。详细信息请参阅MOVITRANS®项目设计手册。