Raccordement du conducteur de protection

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, le raccordement du conducteur de protection en cas de branchement en parallèle de deux alimentations.

[A]

Conducteur de protection (liaison d'équipotentialité) 10 mm2

[B]

Conducteur de protection 6 mm2

[1]

Armoire de commande

[2]

Bornier AC 400 V

[3]

Barre d'équipotentialité

[4]

Liaison d'alimentation

[5]

Borne de raccordement pour mise à la terre

[6]

Câble de charge

[7]

Conducteur de ligne TLS