Schutzleiteranschluss

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft den Schutzleiteranschluss bei 2 parallel geschalteten Einspeisungen.

[A]

Schutzleiter (Potenzialausgleichsleitung) 10 mm2

[B]

Schutzleiter 6 mm2

[1]

Schaltschrank

[2]

Klemmenleiste AC 400 V

[3]

Potenzialausgleichsschiene

[4]

Versorgungsleitung

[5]

Anschlusspunkt für Schutzerdung

[6]

Lastkabel

[7]

Linienleiter TLS