Angle de phase synchronisation en °

Réglages possibles : 0 – 360°

En fonctionnement synchrone, il est possible de régler l'angle de phase du courant du conducteur de ligne d'un esclave MP de sorte qu'il corresponde à celui d'un maître MP pour que les courants de deux alimentations circulent avec la même phase. Si l'angle de phase reste sur le réglage usine, c'est-à-dire 0°, la position des phases est identique. À la jonction des différents conducteurs de ligne, la pleine puissance est donc quasi disponible.

Le réglage sur 180° permet d'inverser le sens du courant.

Un décalage de phase de 180° est donc judicieux si

  • le sens du courant est inversé au niveau des points de jonction en raison d'un câblage non conforme.
  • une modification du câblage doit être évitée.

En cas de décalages de phases variant légèrement de 0º ou 180º, les défauts de phase liés à la durée de fonctionnement peuvent être ajustés avec précision, ce qui n'est pas nécessaire en cas normal.