Mise en service de l'esclave MP

REMARQUE

Si la source de pilotage de l'esclave MP est réglée sur "Bornes" et si l'entrée binaire DI00 est réglée sur "1", l'esclave MP est libéré immédiatement après application de la tension réseau.
Si la réaction au défaut "Verrouiller étage de puissance" est réglée pour la "Réaction time out synchronisation", la libération de l'esclave MP n'a lieu qu'à la réception du signal de synchronisation.

REMARQUE

Après la configuration en tant qu'esclave MP, le message d'erreur "68.11 Synchronisation perdue, signal de synchronisation non valide" peut apparaître chez les autres participants. Pour acquitter le défaut, le réinitialiser manuellement dans la fenêtre "Setup" (configuration) ou réinitialiser le mot de commande données process.

Pour mettre l'esclave en service, procéder de la manière suivante.

  1. Sélectionner le nœud "Synchronisation" dans l'arborescence paramètres.
  2. Régler le paramètre "Fonction interface" sur "Sync".
  3. Sous "Mode sync", sélectionner le réglage "Esclave MP".

Des informations sur les réglages pour "Réaction time out synchronisation" figurent dans le chapitre Réaction time out synchronisation.

Des informations concernant les réglages de l'angle de phase synchronisation figurent au chapitre Angle de phase synchronisation en °.