Mise en service du maître MP

REMARQUE

Si la source de pilotage est réglée sur "Bornes" et si l'entrée binaire DI00 est réglée sur "1", le maître MP est libéré immédiatement après la mise sous tension.

REMARQUE

Après la configuration en tant que maître MP, le message d'erreur "68.11 Synchronisation perdue, signal de synchronisation non valide" peut apparaître chez les autres participants. Pour acquitter le défaut, le réinitialiser manuellement dans la fenêtre "Setup" (configuration) ou réinitialiser le mot de commande données process.

Pour mettre le maître en service, procéder de la manière suivante.

  1. Sélectionner le nœud "Synchronisation" dans l'arborescence paramètres.
  2. Régler le paramètre "Fonction interface" sur "Sync".
  3. Sous "Mode sync", sélectionner le réglage "Maître MP".

Des informations sur les réglages pour "Réaction time out synchronisation" figurent dans le chapitre Réaction time out synchronisation.