运行MP主站
提示

如果将“端子”设为控制信号源,且二进制输入端DI00设为“1”,则在接通电源电压后立即启用MP主站。
提示

配置为“MP主站”之后,其他同步节点可能会出现故障信息“68.11 同步已丢失,同步信号无效”。通过“设置”窗口中的手动复位或过程数据控制字来复位故障。
如果要运行主站,请按以下步骤进行操作:
- 请在参数树中选择“同步”节点。
- 请将“接口功能”设置设为“同步”。
- 请在“同步模式”下选择“MP主站”设置。

有关“同步超时响应”设置的信息请参见同步超时反应一章。


如果要运行主站,请按以下步骤进行操作:

有关“同步超时响应”设置的信息请参见同步超时反应一章。