Libération du groupe d'appareils

La commande de libération du groupe d'appareils s'effectue par le maître SP. Si le maître SP reçoit le signal de libération, tous les participants à la synchronisation passent de l'état "Étage de puissance verrouillé" à l'état "Étage de puissance libéré".

Pour cela, il ne doit pas y avoir de défaut et chaque participant doit signaler l'état "Pas de libération".

REMARQUE

Comparer les valeurs process des esclaves SP avec les valeurs process du maître SP. Les différences typiques en termes de tensions de sortie sont inférieures à 40 V. Les différences typiques de puissance utile sont inférieures à 10 % par rapport à la puissance nominale de l'appareil. En cas de questions, contacter l'interlocuteur SEW EURODRIVE local.