Compensation

REMARQUE

Pour plus informations concernant la compensation, consulter la notice d'exploitation : Alimentations décentralisées "MOVITRANS® line TES31A.

En raison de la puissance de transmission élevée, effectuer une compensation très précise en cas de branchement en parallèle point à point. Pour que la transmission de la puissance soit suffisamment efficace, une plage de compensation normalisée réduite de -0.3 à +0.3 est nécessaire. La boîte de compensation TCS31A (compensation fine) permet d'atteindre cet objectif sans problème.

L'illustration suivante montre la plage de compensation à respecter lors de la synchronisation.

Les boîtiers TES31A branchés en parallèle sont compensés avec un boîtier de compensation TCS31A (compensation fine). Par conséquent, la valeur de correction affichée ΔX ne peut pas être utilisée directement lors du réglage du TCS31A.

Pour obtenir la valeur de correction ΔXTCS pour la compensation fine TCS31A, diviser la valeur de correction affichée ΔX par le nombre d'alimentations décentralisées nTES branchées en parallèle.

ΔXTCS

Valeur de correction pour une seule boîte de compensation TCS

ΔX

Valeur de correction

nTES

Nombre d'alimentations décentralisées TES synchronisées

REMARQUE

Pour la compensation, utiliser la valeur de correction ΔX du maître SP car les valeurs process des esclaves SP présentent une plage de fluctuation légèrement plus grande.

L'illustration suivante montre le raccordement du conducteur de ligne pour deux appareils synchronisés.

ΔX

Valeur de correction affichée sur TES31A

ΔXTCS

Valeur de correction pour une seule boîte de compensation TCS31A (compensation fine)

L'illustration suivante montre le raccordement du conducteur de ligne pour trois appareils synchronisés.

ΔX

Valeur de correction affichée sur TES31A

ΔXTCS

Valeur de correction pour une seule boîte de compensation TCS31A (compensation fine)

REMARQUE

Augmenter la consigne du maître SP progressivement jusqu'à 100 % par pas de 10 %. En cas de branchement de trois appareils en parallèle, un maximum de 94 % est admissible. Comparer les valeurs process des esclaves SP avec les valeurs process du maître SP. Les différences typiques en termes de tensions de sortie sont inférieures à 40 V et les différences de puissance utile sont inférieures à 10 % par rapport à la puissance nominale de l'appareil. En cas de questions, contacter l'interlocuteur SEW‑EURODRIVE local.