Kompensation

HINWEIS

Weitere Informationen zur Kompensation finden Sie der Betriebsanleitung "MOVITRANS® line Dezentrale Einspeisung TES31A".

Aufgrund der hohen Übertragungsleistung ist bei der Singlepoint-Parallelschaltung sehr genau zu kompensieren. Damit die Leistungsübertragung ausreichend effizient erfolgt, ist ein reduzierter normierter Kompensationsbereich von -0.3 bis +0.3 erforderlich. Mit Hilfe der Kompensationsbox TCS31A (Feinkompensation) ist dies problemlos möglich.

Die folgende Abbildung zeigt den einzuhaltenden Kompensationsbereich bei der Singlepoint-Synchronisation:

Die parallelgeschalteten TES31A werden gemeinsam mit einer Kompensationsbox TCS31A (Feinkompensation) kompensiert. Daher kann der angezeigte Korrekturwert ΔX bei der Einstellung der TCS31A nicht direkt verwendet werden.

Sie erhalten den Korrekturwert ΔXTCS für die Feinkompensation TCS31A, indem Sie den angezeigten Korrekturwert ΔX durch die Anzahl der parallel geschalteten Dezentralen Einspeisungen nTES teilen.

ΔXTCS

Korrekturwert für eine einzelne Kompensationsbox TCS

ΔX

Korrekturwert

nTES

Anzahl der synchronisierten Dezentralen Einspeisungen TES

HINWEIS

Verwenden Sie beim Kompensieren den Korrekturwert ΔX des SP-Masters, weil die Prozesswerte der SP-Slaves eine geringfügig größere Schwankungsbreite aufweisen.

Die folgende Abbildung zeigt den Linienleiteranschluss bei 2 synchronisierten Geräten:

ΔX

Angezeigter Korrekturwert am TES31A

ΔXTCS

Korrekturwert für eine einzelne Kompensationsbox TCS31A (Feinkompensation)

Die folgende Abbildung zeigt den Linienleiteranschluss für 3 synchronisierte Geräte:

ΔX

Angezeigter Korrekturwert am TES31A

ΔXTCS

Korrekturwert für eine einzelne Kompensationsbox TCS31A (Feinkompensation)

HINWEIS

Erhöhen Sie den Sollwert des SP-Masters schrittweise in 10 %‑Stufen auf 100 %. Bei der Parallelschaltung von 3 Geräten sind maximal 94 % zulässig.Vergleichen Sie die Prozesswerte der SP-Slaves mit den Prozesswerten des SP-Masters. Übliche Differenzen der Ausgangsspannungen sind kleiner als 40 V und Differenzen der Wirkleistungen kleiner als 10 % der Gerätenennleistung. Bei Fragen kontaktieren Sie SEW‑EURODRIVE.