补偿
提示

有关补偿的其他信息请参见操作手册“MOVITRANS® line分散式供电设备TES31A”。
由于传输功率较高,必须在单点并联时进行非常精确的补偿。为了足够有效地进行功率传输,需要使用从-0.3到+0.3的较低标准补偿范围。借助TCS31A补偿盒(精准补偿)可以轻松实现这一点。
下图显示了单点同步时要遵守的补偿范围:
已并联的TES31A与TCS31A补偿盒(精准补偿)一起进行补偿。因此,在设置TCS31A时,不能直接使用所显示的修正值ΔX。
用所显示的修正值Δx除以并联分散式供电设备的数量nTES,将得到用于TCS31A精准补偿的修正值ΔXTCS。

ΔXTCS | 单个补偿盒TCS的修正值 |
ΔX | 修正值 |
nTES | 同步分散式供电设备TES的数量 |
提示

补偿时,请使用SP主站的修正值ΔX,因为SP从站的过程值波动范围稍大。
下图显示了2个同步设备的传输电缆连接:
ΔX | TES31A上显示的修正值 |
ΔXTCS | 单个补偿盒TCS31A(精准补偿)的修正值 |
下图显示3个同步设备的传输电缆连接:
ΔX | TES31A上显示的修正值 |
ΔXTCS | 单个补偿盒TCS31A(精准补偿)的修正值 |
提示