运行SP从站

提示

配置为“SP从站”之后,其他同步节点可能会出现故障信息“68.11同步已丢失,同步信号无效”。通过“设置”窗口中的手动复位或过程数据控制字来复位故障。

如果要运行一个从站,请按以下步骤进行操作:

  1. 请在参数树中选择“Synchronization”(同步)节点。
  2. 请将“Interface function”(接口功能)设置设为“Sync”(同步)。
  3. 请在“Sync mode”(同步模式)下选择“SP slave”(SP从站)设置。