Mise en service de l'esclave SP
REMARQUE

Après la configuration en tant qu'esclave SP, le message d'erreur "68.11 Synchronisation perdue, signal de synchronisation non valide" peut apparaître chez les autres participants. Pour acquitter le défaut, le réinitialiser manuellement dans la fenêtre "Setup" (configuration) ou réinitialiser le mot de commande données process.
Pour mettre un esclave en service, procéder de la manière suivante.
- Sélectionner le nœud "Synchronisation" dans l'arborescence paramètres.
- Régler le paramètre "Fonction interface" sur "Sync".
- Sous "Mode sync", sélectionner le réglage "Esclave SP".