Mise en service du maître SP
REMARQUE

Si la source de pilotage du maître SP est réglée sur "Bornes", toutes les alimentations de l'ensemble sont libérées après la mise sous tension.
REMARQUE

Après la configuration en tant que maître SP, le message d'erreur "68.11 Synchronisation perdue, signal de synchronisation non valide" peut apparaître chez les autres participants. Pour acquitter le défaut, le réinitialiser manuellement dans la fenêtre "Setup" (configuration) ou réinitialiser le mot de commande données process.
Pour mettre le maître en service, procéder de la manière suivante.
- Sélectionner le nœud "Synchronisation" dans l'arborescence paramètres.
- Régler le paramètre "Fonction interface" sur "Sync".
- Sous "Mode sync", sélectionner le réglage "Maître SP".