Bibliotheken importieren

Gehen Sie zum Importieren von Bibliotheken wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie das Register "Bibliothek".
  2. Klicken Sie auf [Bibliothek importieren] zum Wählen eines einzelnen Bibliothekspakets oder klicken Sie auf [Bibliotheken aus Verzeichnissen importieren] zum Wählen eines Verzeichnisses mit Bibliothekspaketen oder ziehen Sie Bibliothekspakete per Drag&Drop in den entsprechenden Bereich. Bibliothekspakete weisen folgende Syntax auf: Name-Version-Version.sdclib. HINWEIS: Wenn bereits eine ältere Version einer zu installierende Bibliothek vorhanden ist, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Durch das Installieren der neuen Version wird die bereits installierte Version der Bibliothek überschrieben.
  • Die Bibliotheken werden importiert und im Bereich "Installierte Bibliotheken" angezeigt.
  • Die in der installierten Bibliothek enthaltenen Container und Vorlagen werden in den entsprechenden Registern angezeigt und sind durch ein "Auge"-Symbol als schreibgeschützt gekennzeichnet.
Bibliotheken beim Programmstart importieren

Alternativ besteht die Möglichkeit, Bibliotheken beim Start des SDC zu importieren. Legen Sie dazu die zu importierenden Bibliothekspakete in folgendes Verzeichnis:

C:\ProgramData\SEW\SmartDataCollector\preset\SEW-Data-Collector-Library

Die Bibliothekspakete aus dem Verzeichnis werden dann beim Start des SDC importiert und im Bereich "Installierte Bibliotheken" als "Neu" angezeigt. Damit die Bibliothekspakete nicht bei jedem Start des SDC erneut importiert werden, müssen die Dateien nach dem Import aus dem Preset-Verzeichnis manuell gelöscht werden.