Bibliothek

Im Register "Bibliothek" werden die zum Konfigurieren von Containern nutzbaren Bibliotheken importiert und verwaltet. Bibliotheken enthalten Container und Vorlagen, die als nicht editierbare Objekte ("Auge"-Symbol) in den entsprechenden Registern angezeigt und zum Konfigurieren von Containern verwendet werden können.

[1]

Installierte Bibliotheken mit Name, Version und Datum

[2]

Anzeigen von Details oder Löschen einer Bibliothek

[3]

Auswählen eines einzelnen Bibliothekspakets für den Import

[4]

Bereich zum Importieren von Bibliothekspaketen per Drag&Drop