Glossar

Anlagenebene

im SmartDataCollector ein Metadatum, das einem Gerät zugewiesen werden kann, um seine Verortung in der Anlagenhierarchie zu beschreiben

Applikationstyp

Im SmartDataCollector ein Metadatum, das einem Gerät zugewiesen werden kann, um die Applikation, in der ein Gerät eingesetzt wird (z. B. Drehtisch), anhand ihrer Bewegungsaufgabe zu beschreiben

Blob (Binary Large Object)

Datenobjekt, das in binärer Form vorliegt und i. d. R. sehr groß ist. Ein Beispiel für einen bekannten Datenspeicher für Blobs ist der Azure Blob Storage von Microsoft, der im SmartDataCollector als Endpunkt ausgewählt werden kann.

Cloud

Netzwerk von miteinander verbundenen Servern, die einen Pool an kombinierter Rechenleistung bereitstellen. Die Server können dazu genutzt werden, Daten zu speichern, zu verarbeiten, Anwendungen oder Dienste auszuführen, ohne, dass sie auf dem eigenen stationären Firmencomputer oder im eigenen Firmennetzwerk gespeichert oder installiert werden müssen.

Container

im SmartDataCollector ein Element, in dem für eine oder mehrere Gerätegruppe(n) für einen bestimmten Anwendungsfall die zu erfassende Daten, die Häufigkeit des Datenabzugs und die Endpunkte konfiguriert und verwaltet werden können. Zur Auswahl stehen Parametercontainer und Scope-Container.

Dashboard

im SmartDataCollector ein Menü, in dem der aktuelle Status des Datenflusses und Diagnosewerte zum Datenfluss visualisiert werden

Datenanalyse

Prozess der Ableitung relevanter Informationen aus gewonnenen Rohdaten anhand statistischer Methoden

Datenbank

Sammlung von Datenobjekten, die zusammen in elektronischer Form entsprechend eines Schemas gespeichert und für den Zugriff durch einen Computer zugänglich gemacht werden. Eine Datenbank dient Nutzenden von Anwendungsprogrammen als Basis für die Pflege und Gewinnung von Informationen.

Datenmodell

Darstellung von Daten, in der die Struktur, Eigenschaften und Beziehungen von Daten festgelegt sind

Datenpaket

Einheit von Daten, die zusammengefügt und über eine bestimmte Route in einem oder mehreren Netzwerk(en) von einem Sender zu einem Empfänger übertragen wird. Datenpakete werden in Kommunikations- und Computernetzwerken verwendet, um beispielsweise Sprachdaten, Videodaten oder strukturierte Daten zu übermitteln.

DriveRadar® IoT Suite

Plattform von SEW-EURODRIVE, die dem Kunden als Web-Service bereitgestellt wird und auf der Services wie Condition Monitoring für Industriegetriebe und Applikationen, als auch ein Device Management angeboten werden

Edge-Device

Hardware, die in der Netzwerkarchitektur am Rande (Edge) eines Kernnetzes angesiedelt ist. Sie bildet die Schnittstelle zwischen dem Maschinennetz und übergeordneten Netzwerkschichten (z. B. Cloud). Edge-Devices sind in der Regel mit Funktionen ausgestattet, die innerhalb eines IIoT-Netzwerks höheren Zielen wie z. B. dem Condition Monitoring dienen sollen.

Endpunkt

im SmartDataCollector eine ausgewählte Entität (z. B. lokales Dateisystem, Netzlaufwerk, cloudbasierter Objektspeicher wie Microsoft Azure Blob Storage), an die die gesammelten Daten aus dem SmartDataCollector zur Speicherung übermittelt werden

Geräteliste

im SmartDataCollector ein Menü, in dem Geräte entsprechend ihrer Topologie angezeigt und Metadaten (z. B. Anlagenebene, Applikationstyp, Gerätetgruppe) für sie konfiguriert werden können

influxDB

von der Firma influxdata entwickeltes Datenbank-Management-System für Zeitreihen-Datenbanken. Das Datenbank-Management-System kann im SmartDataCollector als Endpunkt ausgewählt werden, um zur Datenspeicherung verwendet zu werden.

IoT (Internet of Things)

Netzwerk über das Gegenstände und deren virtuelle Abbilder miteinander und mit dem Internet verbunden sind und selbständig untereinander kommunizieren können. Im industriellen Kontext z. B. Geräte in einer Anlage, die ohne Beteilgung des Menschen interagieren und agieren können.

JSON

textbasiertes Datenaustauschformat mit einer einfachen Struktur, das häufig für den Datenaustausch zwischen Servern und Webanwendungen oder Apps verwendet wird

Metadaten

Daten, die Eigenschaften von anderen Daten beschreiben. Metadaten können z. B. den Inhalt, die Struktur oder die Herkunft von Daten näher beschreiben. Hierdurch unterstützen sie die Identifizierung, Wiederauffindung und die Verwaltung von Daten.

Metadaten

Daten, die Eigenschaften von anderen Daten beschreiben. (Metadaten können z. B. den Inhalt, die Struktur oder die Herkunft von Daten näher beschreiben. Hierdurch unterstützen sie die Identifizierung, Wiederauffindung und das Management von Daten.)

Microsoft Azure

von Microsoft entwickelte cloudbasierte Softwareplattform, über die Dienstleistungen im Bereich Cloud-Computing bereitgestellt werden

Parameter-Container

im SmartDataCollector ein Container zur Konfiguration und Verwaltung von Parametern

Route

Weg eines Datenpakets vom Sender zum Empfänger über ein oder mehrere Computernetzwerk(e). Der Prozess der Auswahl einer Route wird "Routing" genannt.

Scope-Container

im SmartDataCollector ein Container zur Konfiguration und Verwaltung von Scope-Daten

Seriennummer (asset ID)

eindeutige Produktionsnummer eines Produkts, die vom Hersteller vergeben wird

Standard-Container

im SmartDataCollector eine von SEW-EURODRIVE erstellte Vorlage für einen Scope- oder Parametercontainer, die der User für einen bestimmten Anwendungsfall nutzen kann. Hinweis: Nutzende können im SmartDataCollector auch eigene Container konfigurieren.

Standardgruppe

im SmartDataCollector eine Gerätegruppe, der beim Gerätescan automatisch Geräte mit bestimmten Merkmalen (z. B. Gerätetyp "Umrichter" oder "Controller") zugewiesen werden

Technischer Platz

im SmartDataCollector ein Metadatum, das einem Gerät zugewiesen werden kann, um dessen Installationsort innerhalb der Anlage zu beschreiben