IoT Suite

HINWEIS

Nur sichtbar, wenn der IoT Suite-Modus aktiviert ist.

Im Register "IoT Suite" sind die Voraussetzungen und Vorbereitungen zum Synchronisieren der im SDC verwalteten Geräte mit der IoT Suite als Leitfaden zusammengefasst. Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein bzw. die Vorbereitungen getroffen werden, um die Werke und die dazugehörigen Geräte in der IoT Suite anzulegen und empfange Datenpakete zuzuordnen. Gehen Sie die Punkte von oben nach unten schrittweise durch.

Voraussetzungen

Folgende als Checkliste dargestellten Voraussetzungen müssen erfüllt und die entsprechenden Kontrollfelder aktiviert sein:

  • Gerätescan & Metadaten-Verwaltung
  • Die IoT Suite benötigt eine Liste der Geräte, deren Zustand überwacht und analysiert werden soll. Führen Sie einen Gerätescan durch und übernehmen Sie die geeigneten Geräte in die Geräteverwaltung. Passen Sie anschließend die Metadaten (Applikationstyp, Technischer Platz, Anlagenebene) der Gerät an.
  • Daten-Container & Datensammlung
  • Passen Sie vorkonfigurierte Container nach Ihren Bedürfnissen an. Testen Sie zudem die Container, indem Sie diese aktivieren oder manuell triggern. Das Ergebnis kann im Dashboard eingesehen werden. Sofern der Vorgang erfolgreich ist, aktivieren Sie die Container, um dauerhaft Daten zu sammeln.
  • Default-Endpunkt & Zuweisung zu Daten-Containern
  • Der Default-Endpunkt wird verwendet, um gesammelte Daten zur IoT Suite zu übertragen. Richten Sie daher zumindest den Default-Endpunkt ein, um Datenpakete zur IoT Suite zu senden. Ebenso wird dieser Endpunkt verwendet, um die Geräteliste mit der IoT Suite zu synchronisieren.
IoT Suite Vorbereitungen

Folgende Vorbereitungen müssen für die Inbetriebnahme getroffen werden:

  • IoT Suite-Konnektivität
  • Prüfen Sie die Erreichbarkeit des IoT Suite Upload-Servers über die Schaltfläche [IoT Suite-Konnektivität prüfen] und beseitigen Sie ggf. alle Hindernisse.
  • IoT Suite Standard-Container
  • Aktivieren Sie über die Schaltfläche [Alle Standard-Datencontainer aktivieren] das Verwenden der Standard-Container für die IoT Suite und für die Auswertung durch IoT Suite Analyseregeln. Beim Aktivieren der Standard-Container bleiben bereits aktivierte Container unberücksichtigt und werden nicht überschrieben.
Synchronisierung

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt (Kontrollfelder aktiviert) und Vorbereitungen getroffen sind, kann die Synchronisierung mit der IoT Suite über die Schaltfläche [Synchronisierung starten] gestartet werden. Das angezeigte Datum der letzten Synchronisierung zeigt an, wann zuletzt eine Synchronisierung durchgeführt wurde.