MOVI-C® / MOVI-B / OPC UA

In den Registern der verschiedenen Geräte werden alle jeweils angelegten Container, deren zugeordnete Geräte sowie statistische Werte und Fehlermeldungen angezeigt. Die Ansicht der Geräte kann über die Auswahlliste rechts oben nach Paramater- oder Scope-Containern gefiltert werden. Den Geräten untergeordnet werden die jeweils ausgelesenen Parameter-Werte oder Scope-Aufzeichnungen angezeigt.

[1]

Für einen Geräte-Typ angelegter Container

[2]

Dem Container zugeordnetes Gerät

[3]

Für das Gerät konfigurierte Datenerfassung (Hier: Scope-Aufzeichnung)
Beachten Sie bei den angezeigten Daten folgende Hinweise:

  • Durch das Runden der Datenwerte können die angezeigten Diagramme der Scope-Aufzeichnungen Ungenauigkeiten aufweisen. Die Diagramme sind daher nicht zu Analysezwecken geeignet.
  • Da auf der SDC-Oberfläche keine Interpretation von komplexen Parametern erfolgt, können bestimmte Parameter im Dashboard nicht dekodiert angezeigt werden.

[4]

Funktionen zum Filtern der angezeigten Geräte

[5]

Schaltfläche zum manuellen Triggern einer Datenerfassung

HINWEIS: Beim manuellen Triggern eines Containers wird die Scope-Aufzeichnung unabhängig vom Erfüllen der Trigger-Bedingungen sofort gestartet und Daten werden hochgeladen.

[6]

Erweiterte Funktionen (z. B. Option "Abweichung der Zykluszeit anzeigen")