Container

Bei den Containern sind folgende Daten angegeben (von links nach rechts):

[1] Allgemeine Informationen

Status der Datenerfassung:

Name des Containers

Zeitpunkt der letzten Datenerfassung

Statusmeldung des Containers

[2] Letzter Zugriff - Statistische Werte zum letzten Lesezugriff

Anzahl an Geräten, die erfolgreich ausgelesen wurden.

Anzahl an Geräten, die unvollständig ausgelesen wurden.

Anzahl an Geräten, die offline oder nicht erreichbar waren.

Anzahl an Geräten, die dem Container zugewiesen sind.

[3] Statistik - Statistische Werte seit dem letzten Start des Containers
(Die angezeigten Werte werden beim Deaktivieren des Containers zurückgesetzt)

Anzahl an Geräten, die erfolgreich oder teilweise erfolgreich ausgelesen wurden.

Anzahl an Geräten, die offline oder nicht erreichbar waren.

Anzahl an Geräten, die dem Container zugewiesen sind.

[4] Nach Aufklappen des Containers: Einblendung folgender Informationen

ID des Containers

Für den Container festgelegte Aktualisierungsstrategie

Dem Container zugeordnete Endpunkte

Abweichung der Zykluszeit von der erwarteten Zykluszeit mit folgenden Kennzahlen:
(HINWEIS: Angabe kann über das Menü ein- bzw. ausgeblendet werden)

  • Abweichung beim letzten Zyklus
  • Durchschnittliche Abweichung bei den letzten 60 Zyklen
  • Größte Abweichung bei den letzten 60 Zyklen

Für die Daten des Containers zu verwendende Analyse-Methode

Herkunft des Containers

Benutzer: Manuell erstellter z. B. geklonter Container
Bibliothek: Zusammen mit einer Bibliothek installierter Container