Geräte

Bei den unterhalb der Container angeordneten Geräten, für die eine Parameter-Erfassung konfiguriert ist, sind folgende Daten angeben (von links nach rechts):

[1] Allgemeine Informationen

Eindeutiger PROFINET-Name oder Geräte-Signatur und Geräte-Identifikation

Eindeutige Seriennummer des Geräts (Asset-ID)

Gruppe, der das Gerät zugewiesen ist

Netzwerk-Route für die Kommunikation mit dem Gerät

[2] Letzter Zugriff - Statistische Werte zum letzten Lesezugriff

Anzahl an Parametern, die erfolgreich ausgelesen wurden.

Anzahl an Parametern, die nicht ausgelesen werden konnten.

Anzahl an Paramatern, die für den Datenabzug vom Gerät konfiguriert sind.

 

Bei den unterhalb der Container angeordneten Geräten, für die eine Scope-Aufzeichnung konfiguriert ist, sind folgende Daten angeben (von links nach rechts):

[1] Allgemeine Informationen

Eindeutiger PROFINET-Name oder Geräte-Signatur und Geräte-Identifikation

Eindeutige Seriennummer des Geräts (Asset-ID)

Gruppe, der das Gerät zugewiesen ist

Netzwerk-Route für die Kommunikation mit dem Gerät

Status der Scope-Aufzeichnung (u. a. Zustand, Trigger, Daten)

[2] Datenpunkte - Datenzähler für die Datenerfassung

Anzahl der gelesenen Datenpunkte

Konfigurierte maximale Anzahl an Datenpunkten

Zeitpunkt der letzten Datenerfassung

[3] Scope-Statistik - Statistik der letzten Datenerfassung

Anzahl der Parameter, die erfolgreich gelesen wurden.

Anzahl der Parameter, die nicht gelesen werden konnten.
Die zugehörige Fehlermeldung wird anstatt der Parameterwerte angezeigt.

Gesamtanzahl der im Container konfigurierten Parameter