Tabela do objetos específicos do fabricante

Os objetos específicos do fabricante do conversor são definidos da seguinte maneira:

Objetos específicos do fabricante

Índice

Sub
índice

Função

Acesso

Tipo

Mapa PDO

Observação

2000h

0

Reserved/no function

RW

Unsigned 16

Y

Leitura como 0, escrita não é possível

2001h

0

PO1

RW

Integer 16

Y

Fixado como comando

2002h

0

PO2

RW

Integer 16

Y

Configurado por P5-09

2003h

0

PO3

RW

Integer 16

Y

Configurado por P5-10

2004h

0

PO4

RW

Integer 16

Y

Configurado por P5-11

2010h

0

Control command register

RW

Unsigned 16

Y

2011h

0

Speed reference (RPM)

RW

Integer 16

Y

1 = 0.2 min-1

2012h

0

Speed reference (percentage)

RW

Integer 16

Y

4000HEX = 100 % P1-01

2013h

0

Torque reference

RW

Integer 16

Y

1000DEC = 100 %

2014h

0

User ramp reference

RW

Unsigned 16

Y

1 = 1 ms (referência para 50 Hz)

2015h

0

Fieldbus PID reference

RW

Integer 16

Y

1000HEX = 100 %

2016h

0

Fieldbus analog output 1

RW

Integer 16

Y

1000HEX = 100 %

2017h

0

Fieldbus analog output 2

RW

Integer 16

Y

1000HEX = 100 %

2100h

0

Reserved/no function

RO

Unsigned 16

Y

Leitura como 0

2101h

0

PI1

RO

Integer 16

Y

Fixado como Status

2102h

0

PI2

RO

Integer 16

Y

Configurado por P5-12

2103h

0

PI3

RO

Integer 16

Y

Configurado por P5-13

2104h

0

PI4

RO

Integer 16

Y

Configurado por P5-14

2110h

0

Registro de estado do acionamento

RO

Unsigned 16

Y

2111h

0

Speed reference (RPM)

RO

Integer 16

Y

1 = 0.2 min-1

2112h

0

Speed reference (percentage)

RO

Integer 16

Y

4000HEX = 100 % P1-01

2113h

0

Motor current

RO

Integer 16

Y

1000DEC = corrente nominal do conversor

2114h

0

Motor torque

RO

Integer 16

Y

1000DEC = torque nominal do motor

2115h

0

Motor power

RO

Unsigned 16

Y

1000DEC = potência nominal do conversor

2116h

0

Inverter temperature

RO

Integer 16

Y

1DEC = 0,01 °C

2117h

0

DC bus value

RO

Integer 16

Y

1DEC = 1 V

2118h

0

Analog input 1

RO

Integer 16

Y

1000HEX = faixa completa

2119h

0

Analog input 2

RO

Integer 16

Y

1000HEX = faixa completa

211Ah

0

Digital input & output status

RO

Unsigned 16

Y

LB = input, HB = output

211Bh

0

Analog output 1

RO

Integer 16

Y

211Ch

0

Analog output 2

RO

Integer 16

Y

2121h

0

Scope channel 1

RO

Unsigned 16

Y

2122h

0

Scope channel 2

RO

Unsigned 16

Y

2123h

0

Scope channel 3

RO

Unsigned 16

Y

2124h

0

Scope channel 4

RO

Unsigned 16

Y

2AF8hOs objetos 2AF8h até 2C6EF correspondem aos parâmetros SBus índice 11000d – 11375d, alguns deles são apenas legíveis.

0

SBus Parameter Startindex

RO

-

N

11000d

…

0

SBus Parameter

RO/RW

-

N

…

2C6F

0

SBus Parameter Endindex

RW

-

N

11375d