缩写对照表

缩写

含义

CiA402

由“CAN in Automation”组织专为伺服驱动装置而开发的设备配置文件。设备配置文件定义了对象目录的结构、分配给各个对象的功能以及状态机(状态、错误行为、状态转换)。此外,还可以定义制造商特定的功能和设置选项。

除了设备配置文件CiA402外,还有以下配置文件:

  • 用于传感器和控制器的CiA404
  • 用于线性和旋转编码器的CiA406
  • 用于液压阀和驱动装置的CiA408
  • 用于输入/输出端模块的CiA401

CN

Controlled Node,受控节点

POWERLINK网络中的从站

CoE

CANopen over EtherCAT®

主要用于访问单个设备参数的协议(SDO服务)。访问可以读取或写入。

csp

Mode of operation "cyclic synchronous position",“循环同步位置”操作模式

同步给定位置。EtherCAT®主站上的控制回路是闭合的。

cst

Mode of operation "cyclic synchronous torque",“循环同步扭矩”操作模式

同步给定扭矩。EtherCAT®主站上的控制回路是闭合的。

csv

Mode of operation "cyclic synchronous velocity",“循环同步速度”操作模式

同步给定速度。EtherCAT®主站上的控制回路是闭合的。

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议

在TCP/IP网络中管理IP地址并分配给请求以太网设备的协议。分配通常由DHCP服务器自动执行。

EoE

Ethernet over EtherCAT®

用于通过EtherCAT®主站的邮箱网关进行连接的协议。SEW‑EURODRIVE的数据流协议通过EoE通道从主站传输到从站的VoE协议中。

ESI

EtherCAT® Slave Information,EtherCAT®从站信息

XML文件,其中包含在EtherCAT®主站上成功调试变频器时所必需的设备描述和信息。

F‑PLC

故障安全控制器

在其中执行安全程序和安全通讯的安全控制器。

FoE

File over EtherCAT®

用于通过EtherCAT®上传和下载整个参数组的协议。FoE服务主要用于变频器参数的数据管理。

FSoE

Fail Safe over EtherCAT®

用于对安全相关数据进行数据管理的协议。

hm

Mode of operation "homing",“归位”操作模式

该操作模式便于进行参考运行。

iPar‑CRC

参见ParCRCBus

MN

Managing Node,管理节点

POWERLINK网络中的主站,用于组织设备(从站)的结构化查询。

NC

Numerical Control,数控

NC轴关闭EtherCAT®主站中变频器的控制回路,并生成转速和位置的设定值。

ParCRCBus

安全卡上安全功能的校验和。校验和用于与故障安全控制器进行比较。

PDO

Process Data Object,过程数据对象

过程数据对象

pp

Mode of operation "profile position",“轮廓位置”操作方式

该操作模式可用于进行相对或绝对定位。

pv

Mode of operation "profile velocity",“轮廓速度”操作模式

该操作模式便于进行速度控制。

TwinCAT

Beckhoff Automation GmbH公司的工程设计工具

VoE

Vendor specific protocol over EtherCAT®

用于将制造商特定协议通过通道传输到EtherCAT®的协议中。SEW‑EURODRIVE采用了该协议,以便能够通过MOVISUITE®工程设计软件进行工程设计。

XDD

XML Device Description,XML设备描述

XML文件,其中包含在POWERLINK主站上成功调试变频器时所必需的设备描述和信息。