MOVIMOT® performance
CM3C..
80S/D..
电子设备盖板规格
规格1无散热片
电子设备盖板(变频器)
..0020..
..0025..
..0032..
电源额定电压AC(参照EN 50160标准)
U电源
3 x AC 380 – 500 V
电源额定电流AC
I电源
1.8 A
2.25 A
2.88 A
I最大
6.0 A
7.5 A
9.6 A
电源频率
f电源
50 – 60 Hz ±5 %
电源输入端允许的最大额定短路电流
SCCR ICC
65 kA
电源保险丝的最大额定电流(支路保护装置)
40 kA