Entrada de cables M25

La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

La posición de las entradas de cables depende de la posición del variador descentralizado.

Conector enchufable

No en la misma capa con conector enchufable:

Designación

Anillo de codificación/Color

Función

Posición

X1203_1

Negro

Conexión de 400 V CAEl conector enchufable X1203_1 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X1203_2).

X, 2 o 3

  • X1206
  • X1207
  • X1217

X1203_2

Negro

Conexión de 400 V CA

X, 2 o 3

  • X5136

X1206

-

Conexión de 400 V CA (IN)

X, 2 o 3

  • X1203_1
  • X1207
  • X1217

X1207

Negro

Conexión de 400 V CA

X, 2 o 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1217

X1217

-

Conexión híbrida PA (IN)

400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC

X, 2 o 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207

X5136

-

Entradas/salidas binarias

X, 2 o 3

  • X1203_2