Kabeleinführung M25
Das folgende Bild zeigt die möglichen Steckverbinderpositionen:

Die Lage der Kabeleinführungen ist abhängig von der Lage des dezentralen Umrichters.
Steckverbinder | Nicht gemeinsam auf einer Lage mit Steckverbinder: | |||
|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Codier-Ring/ Farbe | Funktion | Lage | |
X1203_1 | Schwarz | AC-400-V-AnschlussDer Steckverbinder X1203_1 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X1203_2). | X, 2 oder 3 |
|
X1203_2 | Schwarz | X, 2 oder 3 |
| |
X1206 | - | X, 2 oder 3 |
| |
X1207 | Schwarz | X, 2 oder 3 |
| |
X1217 | - |
AC-400-V und DC-24-V-Stützspannung | X, 2 oder 3 |
|
X5136 | - | X, 2 oder 3 |
| |