Entradas dos cabos M25
A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

A posição das buchas do cabo depende da posição do conversor de frequência descentralizado.
Conector | Não juntamente em uma posição com conector: | |||
|---|---|---|---|---|
Denominação | Anel de codificação/cor | Função | Localização | |
X1203_1 | Preto | Conexão 400 VCAO conector X1203_1 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X1203_2). | X, 2 ou 3 |
|
X1203_2 | Preto | X, 2 ou 3 |
| |
X1206 | - | X, 2 ou 3 |
| |
X1207 | Preto | X, 2 ou 3 |
| |
X1217 | - |
400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC | X, 2 ou 3 |
|
X5136 | - | X, 2 ou 3 |
| |