Entrada de cables M16

La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conector enchufable

No en la misma capa con conector enchufable:

Designación

Anillo de codificación/color

Función

Posición

X5504

Amarillo

STOLos conectores enchufables X5504 y X5505 sólo se pueden pedir conjuntamente.

(conexión de 3 conductores)

X, 2 o 3

  • X2304

X5505

Amarillo

STO

(conexión de 3 conductores)

X, 2 o 3

  • X4142
  • X1523

X2304

-

Conexión de resistencia de frenado externa

X, 2 o 3

  • X5504

X1523

Gris claro

Tensión de apoyo de 24 V CC - entrada

X, 2 o 3

  • X5505
  • X4142

X4142

Rojo

Interfaz de ingeniería

X, 2 o 3

  • X5505
  • X1523

-

-

[1] Compensación de presión opcional

X o 2

  • Conexión opcional para conexión equipotencial

-

-

[2] Conexión opcional para conexión equipotencial

X o 2

  • Compensación de presión opcional