¿Cómo podemos ayudarle?

Temas importantes

Planificación de proyecto de seguridad funcional

  • Normativas de seguridad técnica

Estructura de la unidad

  • Designación de modelo de MOVIMOT® performance DBC

Instalación eléctrica

  • Planificación de la instalación en función de la compatibilidad electromagnética
  • Conexión equipotencial
  • Asignación de bornas de MOVIMOT® performance DBC
  • Esquema de conexiones de MOVIMOT® performance DBC
  • Posiciones de conectores de la unidad de accionamiento MOVIMOT® performance DBC tamaño 1
  • Posiciones de los conectores enchufables de tapa de la electrónica DBC..
  • Conexión PC

Puesta en marcha

  • Vista general de los dispositivos de ajuste
  • Vista general de interruptores DIP
  • Puesta en marcha de motores con interfaz MOVILINK® DDI
  • Puesta en marcha con el software de ingeniería MOVISUITE®

Funcionamiento

  • Funcionamiento manual con MOVISUITE®
  • DynaStop®

Inspección y mantenimiento

  • Reset de mensajes de error
  • Indicadores LED del control binario
  • Descripción de fallos
  • Cambio de unidad
  • Servicio técnico de SEW‑EURODRIVE