快速停止

快速停止是一种斜坡功能,可对所连接的电机进行制动并使其停止。在正常操作期间,无需手动激活这些制动功能,因为正常制动过程是由配置文件生成器执行的。当运行条件需要快速停止时使用快速停止。

  • 立即更改为状态“启动已锁定”。
  • 通过快速停止减速对电机进行制动,并将状态更改为“启动已锁定”。
快速停止 - 对象

“0x8100-01 - 控制字”

 

 

 

配置

快速停止

 

 

 

 

“0x8100-02 - 状态字”

“0x8200-01 - 快速停止配置”

“0x86580-03 - 快速停止 - 减速”