Parada rápida
La parada rápida es una función de rampa que permite frenar y detener el motor conectado hasta su parada absoluta. Durante el funcionamiento normal no es necesario activar manualmente estas funciones del freno, ya que los procesos de frenado normales se ejecutan a través del generador de perfiles. La parada rápida se utiliza cuando las condiciones de funcionamiento requieren una detención rápida.
- Cambio inmediato al estado "Conexión bloqueada".
- Frenado del motor con deceleración de parada rápida y cambio de estado a "Conexión bloqueada".
Parada rápida - Objetos
"0x8100-01 - Palabra de control" |
→
|
Configuración Parada rápida
|
→
|
"0x8100-02 - Palabra de estado" |
"0x8200-01 - Configuración parada rápida" | ||||
"0x86580-03 - Deceleración de parada rápida" |