Stop rapido

Lo stop rapido è una funzione rampa con la quale è possibile frenare fino all'arresto il motore collegato. Durante il funzionamento normale non è necessario attivare manualmente questa funzione del freno, perché le frenate normali vengono effettuate tramite il generatore profilo. Lo stop rapido viene messo in funzione quando le condizioni di esercizio richiedono un arresto rapido.

  • Immediato cambio di stato a "Attivazione bloccata".
  • Frenatura del motore con la decelerazione stop rapido e cambio di stato a "Attivazione bloccata".
Stop rapido - oggetti

"0x8100-01 - parola di controllo"

 

 

 

Configurazione

stop rapido

 

 

 

 

"0x8100-02 - parola di stato"

"0x8200-01 - configurazione stop rapido"

"0x86580-03 - decelerazione stop rapido"