Hızlı stop

Hızlı stop, bağlı motorun frenlenip durdurulabilmesini sağlayan bir rampa fonksiyonudur. Normal işletme esnasında bu fren fonksiyonunun manüel olarak etkinleştirilmesi gerekli değildir, çünkü normal frenleme işlemlerini profil üreteci uygulamaktadır. Hızlı stop, çalışma koşullarından dolayı hızlı bir durdurma zorunlu olduğunda kullanılır.

  • "Açma bloke" durumuna anında geçiş.
  • Hızlı stop yavaşlamasıyla motorun frenlenmesi ve "Açma bloke" durumuna geçiş.
Hızlı stop - Nesneler

"0x8100-01 - Kontrol kelimesi"

 

 

 

Konfigürasyon

Hızlı stop

 

 

 

 

"0x8100-02 - Durum kelimesi"

"0x8200-01 - Hızlı stop konfigürasyonu"

"0x86580-03 - Hızlı stop yavaşlaması"