功能模块OSS21C

您可以使用参数来定义以下内容:

  • 报警行为
  • 通用行为

DS:通过CPU、PROFIBUS和PROFINET访问的数据记录

IX:通过CANopen访问的索引

SX:用于通过带有索引3100h + EtherCAT插槽的EtherCAT®进行访问的子索引。

名称

字节数

功能

默认

DS

IX

SX

DIAG_EN

1

诊断报警只能在STOP状态下传送该参数。

00h

00h

3100h

01h

IDX_1

2

通用参数1:索引

00h

80h

3101h -

3102h

02h

SUBIDX_1

2

通用参数1:子索引

00h

80h

3103h -

3104h

03h

DATA_1

4

通用参数1:数值

00h

80h

3105h -

3108h

04h

IDX_2

2

通用参数2:索引

00h

81h

3109h -

310Ah

05h

SUBIDX_2

2

通用参数2:子索引

00h

81h

310Bh -

310Ch

06h

DATA_2

4

通用参数2:数值

00h

81h

310Dh -

3110h

07h

IDX_3

2

通用参数3:索引

00h

82h

3111h -

3112h

08h

SUBIDX_3

2

通用参数3:子索引

00h

82h

3113h -

3114h

09h

DATA_3

4

通用参数3:数值

00h

82h

3115h -

3118h

0Ah

IDX_4

2

通用参数4:索引

00h

83h

3119h -

311Ah

0Bh

SUBIDX_4

2

通用参数4:子索引

00h

83h

311Bh -

311Ch

0Ch

DATA_4

4

通用参数4:数值

00h

83h

311Dh -

3120h

0Dh

IDX_5

2

通用参数5:索引

00h

84h

3121h -

3122h

0Eh

SUBIDX_5

2

通用参数5:子索引

00h

84h

3123h -

3124h

0Fh

DATA_5

4

通用参数5:数值

00h

84h

3125h -

3128h

10h

IDX_6

2

通用参数6:索引

00h

85h

3129h -

312Ah

11h

SUBIDX_6

2

通用参数6:子索引

00h

85h

312Bh -

312Ch

12h

DATA_6

4

通用参数6:数值

00h

85h

312Dh -

3130h

13h

IDX_7

2

通用参数7:索引

00h

86h

3131h -

3132h

14h

SUBIDX_7

2

通用参数7:子索引

00h

86h

3133h -

3134h

15h

DATA_7

4

通用参数7:数值

00h

86h

3135h -

3138h

16h