Fonksiyon modülü OSS21C

Parametreler üzerinden şunları da tanımlayabilirsiniz:

  • Alarm davranışı
  • Üniversal davranış

DS: CPU, PROFIBUS ve PROFINET üzerinden erişim için veri kümesi

IX: CANopen üzerinden erişim için indeks

SX: İndeks 3100h + EtherCAT-Slot ile EtherCAT® üzerinden erişim için alt indeks.

Ad

Bayt sayısı

İşlev

Varsayılan

DS

IX

SX

DIAG_EN

1

Diyagnoz alarmıBu parametreyi yalnızca STOP durumunda aktarabilirsiniz.

00h

00h

3100h

01h

IDX_1

2

Üniversal parametre 1: İndeks

00h

80h

3101h -

3102h

02h

SUBIDX_1

2

Üniversal parametre 1: Alt indeks

00h

80h

3103h -

3104h

03h

DATA_1

4

Üniversal parametre 1: Değer

00h

80h

3105h -

3108h

04h

IDX_2

2

Üniversal parametre 2: İndeks

00h

81h

3109h -

310Ah

05h

SUBIDX_2

2

Üniversal parametre 2: Alt indeks

00h

81h

310Bh -

310Ch

06h

DATA_2

4

Üniversal parametre 2: Değer

00h

81h

310Dh -

3110h

07h

IDX_3

2

Üniversal parametre 3: İndeks

00h

82h

3111h -

3112h

08h

SUBIDX_3

2

Üniversal parametre 3: Alt indeks

00h

82h

3113h -

3114h

09h

DATA_3

4

Üniversal parametre 3: Değer

00h

82h

3115h -

3118h

0Ah

IDX_4

2

Üniversal parametre 4: İndeks

00h

83h

3119h -

311Ah

0Bh

SUBIDX_4

2

Üniversal parametre 4: Alt indeks

00h

83h

311Bh -

311Ch

0Ch

DATA_4

4

Üniversal parametre 4: Değer

00h

83h

311Dh -

3120h

0Dh

IDX_5

2

Üniversal parametre 5: İndeks

00h

84h

3121h -

3122h

0Eh

SUBIDX_5

2

Üniversal parametre 5: Alt indeks

00h

84h

3123h -

3124h

0Fh

DATA_5

4

Üniversal parametre 5: Değer

00h

84h

3125h -

3128h

10h

IDX_6

2

Üniversal parametre 6: İndeks

00h

85h

3129h -

312Ah

11h

SUBIDX_6

2

Üniversal parametre 6: Alt indeks

00h

85h

312Bh -

312Ch

12h

DATA_6

4

Üniversal parametre 6: Değer

00h

85h

312Dh -

3130h

13h

IDX_7

2

Üniversal parametre 7: İndeks

00h

86h

3131h -

3132h

14h

SUBIDX_7

2

Üniversal parametre 7: Alt indeks

00h

86h

3133h -

3134h

15h

DATA_7

4

Üniversal parametre 7: Değer

00h

86h

3135h -

3138h

16h