Módulo de función OSS21C

Mediante los parámetros se definen entre otras cosas:

  • Comportamiento de alarma
  • Comportamiento universal

DS: Registro de datos para acceso mediante CPU, PROFIBUS y PROFINET

IX: Índice para acceso mediante CANopen

SX: Subíndice para acceso mediante EtherCAT® con índice 3100h + ranura EtherCAT.

Nombre

Número de bytes

Función

Default

DS

IX

SX

DIAG_EN

1

Alarma de diagnósticoEste parámetro se puede transmitir únicamente en el estado STOP.

00h

00h

3100h

01h

IDX_1

2

Parámetro universal 1: Índice

00h

80h

3101h -

3102h

02h

SUBIDX_1

2

Parámetro universal 1: subíndice

00h

80h

3103h -

3104h

03h

DATA_1

4

Parámetro universal 1: Valor

00h

80h

3105h -

3108h

04h

IDX_2

2

Parámetro universal 2: Índice

00h

81h

3109h -

310Ah

05h

SUBIDX_2

2

Parámetro universal 2: subíndice

00h

81h

310Bh -

310Ch

06h

DATA_2

4

Parámetro universal 2: Valor

00h

81h

310Dh -

3110h

07h

IDX_3

2

Parámetro universal 3: Índice

00h

82h

3111h -

3112h

08h

SUBIDX_3

2

Parámetro universal 3: subíndice

00h

82h

3113h -

3114h

09h

DATA_3

4

Parámetro universal 3: Valor

00h

82h

3115h -

3118h

0Ah

IDX_4

2

Parámetro universal 4: Índice

00h

83h

3119h -

311Ah

0Bh

SUBIDX_4

2

Parámetro universal 4: subíndice

00h

83h

311Bh -

311Ch

0Ch

DATA_4

4

Parámetro universal 4: Valor

00h

83h

311Dh -

3120h

0Dh

IDX_5

2

Parámetro universal 5: Índice

00h

84h

3121h -

3122h

0Eh

SUBIDX_5

2

Parámetro universal 5: subíndice

00h

84h

3123h -

3124h

0Fh

DATA_5

4

Parámetro universal 5: Valor

00h

84h

3125h -

3128h

10h

IDX_6

2

Parámetro universal 6: Índice

00h

85h

3129h -

312Ah

11h

SUBIDX_6

2

Parámetro universal 6: subíndice

00h

85h

312Bh -

312Ch

12h

DATA_6

4

Parámetro universal 6: Valor

00h

85h

312Dh -

3130h

13h

IDX_7

2

Parámetro universal 7: Índice

00h

86h

3131h -

3132h

14h

SUBIDX_7

2

Parámetro universal 7: subíndice

00h

86h

3133h -

3134h

15h

DATA_7

4

Parámetro universal 7: Valor

00h

86h

3135h -

3138h

16h