Funktionsmodul OSS21C
Über die Parameter definieren Sie unter anderem:
- Alarmverhalten
- Universalverhalten
DS: Datensatz für Zugriff über CPU, PROFIBUS und PROFINET
IX: Index für Zugriff über CANopen
SX: Subindex für Zugriff über EtherCAT® mit Index 3100h + EtherCAT-Slot.
Name | Anzahl Bytes | Funktion | Default | DS | IX | SX |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIAG_EN | 1 | DiagnosealarmDiesen Parameter dürfen Sie ausschließlich im STOP-Zustand übertragen. | 00h | 00h | 3100h | 01h |
IDX_1 | 2 | Universalparameter 1: Index | 00h | 80h | 3101h - 3102h | 02h |
SUBIDX_1 | 2 | Universalparameter 1: Subindex | 00h | 80h | 3103h - 3104h | 03h |
DATA_1 | 4 | Universalparameter 1: Wert | 00h | 80h | 3105h - 3108h | 04h |
IDX_2 | 2 | Universalparameter 2: Index | 00h | 81h | 3109h - 310Ah | 05h |
SUBIDX_2 | 2 | Universalparameter 2: Subindex | 00h | 81h | 310Bh - 310Ch | 06h |
DATA_2 | 4 | Universalparameter 2: Wert | 00h | 81h | 310Dh - 3110h | 07h |
IDX_3 | 2 | Universalparameter 3: Index | 00h | 82h | 3111h - 3112h | 08h |
SUBIDX_3 | 2 | Universalparameter 3: Subindex | 00h | 82h | 3113h - 3114h | 09h |
DATA_3 | 4 | Universalparameter 3: Wert | 00h | 82h | 3115h - 3118h | 0Ah |
IDX_4 | 2 | Universalparameter 4: Index | 00h | 83h | 3119h - 311Ah | 0Bh |
SUBIDX_4 | 2 | Universalparameter 4: Subindex | 00h | 83h | 311Bh - 311Ch | 0Ch |
DATA_4 | 4 | Universalparameter 4: Wert | 00h | 83h | 311Dh - 3120h | 0Dh |
IDX_5 | 2 | Universalparameter 5: Index | 00h | 84h | 3121h - 3122h | 0Eh |
SUBIDX_5 | 2 | Universalparameter 5: Subindex | 00h | 84h | 3123h - 3124h | 0Fh |
DATA_5 | 4 | Universalparameter 5: Wert | 00h | 84h | 3125h - 3128h | 10h |
IDX_6 | 2 | Universalparameter 6: Index | 00h | 85h | 3129h - 312Ah | 11h |
SUBIDX_6 | 2 | Universalparameter 6: Subindex | 00h | 85h | 312Bh - 312Ch | 12h |
DATA_6 | 4 | Universalparameter 6: Wert | 00h | 85h | 312Dh - 3130h | 13h |
IDX_7 | 2 | Universalparameter 7: Index | 00h | 86h | 3131h - 3132h | 14h |
SUBIDX_7 | 2 | Universalparameter 7: Subindex | 00h | 86h | 3133h - 3134h | 15h |
DATA_7 | 4 | Universalparameter 7: Wert | 00h | 86h | 3135h - 3138h | 16h |