Örnek
Aşağıdaki resimde yüksek frekans litz teli ve besleme gerilimindeki FE iletkeni üzerinden potansiyel dengelemesinin bağlantı olanakları gösterilmektedir:

[1] | Delik mili olmayan bir sürücü ünitesinin mekanik montajı, sürücü ünitesiyle montaj plakası arasında geniş alanlı iletken bir bağlantı oluşturur. Bu durumda tüm kontak yüzeyi elektriksel olarak iletken (örn. boyasız) olmalıdır. |
[2] | Mahfazadaki FE toprak bağlantısı örneğin toprak bandı (yüksek frekans litz teli, Poz. 2) üzerinden uygulanır Kontak noktaları elektriksel olarak iletken (örn. boyasız) olmalıdır. Yüksek frekanslarda iyileştirilmiş düşük empedanslı bir topraklama için SEW-EURODRIVE korozyon önleyicili bağlantı elemanlarını önerir. M5 vidayı 2.0 Nm – 2.5 Nm'lik bir sıkma momentiyle sıkın. |
- Veri kablolarının ekranını potansiyel dengelemesi için kullanmayın.