Ejemplo
La siguiente figura muestra las opciones de conexión para la conexión equipotencial mediante hilo de alta frecuencia y conductor FE en la tensión de alimentación:

[1] | La instalación mecánica de una unidad de accionamiento sin eje hueco representa una conexión amplia conductora entre la unidad de accionamiento y la placa de montaje. En este caso, la superficie de apoyo completa debe ser conductiva eléctricamente (p. ej., sin pintar). |
[2] | Conexión a tierra FE en la carcasa, por ejemplo mediante cinta de puesta a tierra (hilo de alta frecuencia, pos. 2) Los puntos de contacto deben ser conductores de electricidad (p. ej., sin pintar). Para obtener una mejor puesta a tierra de baja impedancia para altas frecuencias, SEW‑EURODRIVE recomienda elementos de conexión con protección anticorrosión. Apriete el tornillo M5 con un par de apriete de 2.0 Nm – 2.5 Nm. |
- No utilice el apantallado de cables de datos para la conexión equipotencial.