Esempio
La figura seguente mostra le opzioni di collegamento del collegamento equipotenziale tramite cavetto per alta frequenza e cavo FE nell'alimentazione di tensione:

[1] | L'installazione meccanica dell'unità di azionamento senza albero cavo rappresenta un collegamento conduttivo su ampia superficie fra unità di azionamento e piastra di montaggio. In questo caso, l'intera superficie di appoggio deve essere elettricamente conduttiva (ad es. non verniciata). |
[2] | Collegamento a terra FE sulla carcassa, ad esempio tramite fascia di messa a terra (cavetto per alta frequenza, pos. 2) I punti di contatto devono essere elettricamente conduttivi (ad es. non verniciati). Per una migliore messa a terra a bassa impedenza alle alte frequenze SEW‑EURODRIVE consiglia elementi di collegamento con protezione anticorrosione. Serrare la vite M5 con una coppia di serraggio di 2.0 Nm – 2.5 Nm. |
- Non utilizzare lo schermo dei cavi per dati per il collegamento equipotenziale.