Exemplo

A figura abaixo mostra as opções de conexão para ligação equipotencial via cabo flexível de alta frequência e condutor FE na fonte de alimentação:

[1]

A instalação mecânica de uma unidade de acionamento sem eixo oco constitui uma larga área condutora de conexão entre a unidade de acionamento e a placa de fixação. Neste caso, toda a superfície de contato deve estar em aterramento (p. ex., sem pintura).

[2]

Ligação à terra FE na carcaça, por exemplo, através da presilha de aterramento (cabo flexível de alta frequência, item 2)

Os pontos de contato devem ter aterramento eletricamente condutivo (p. ex., sem pintura). Para um melhor aterramento com baixa impedância em altas frequências, a SEW‑EURODRIVE recomenda elementos de conexão com proteção anticorrosiva. Apertar o parafuso M5 com um torque de aperto de 2.0 Nm – 2.5 Nm.

  • Não utilizar a blindagem dos cabos de dados para a compensação de potencial.