Pré-requisitos para a montagem
Verificar se foram cumpridos os seguintes itens:
- Os dados na plaqueta de identificação da unidade de acionamento correspondem à tensão da rede.
- A unidade de acionamento não está danificada (nenhum dano resultante do transporte ou armazenagem).
- Temperatura ambiente conforme o capítulo "Dados técnicos" do manual do produto.
- A unidade de acionamento não pode ser montada sob as seguintes condições ambientais:
- Atmosfera potencialmente explosiva
- Óleos
- Ácidos
- Gases
- Vapores
- Radiações
- Os eixos de saída e as superfícies do flange devem estar completamente limpas de agentes anticorrosivos, contaminação ou outros. Usar um solvente disponível no mercado. Garantir que o solvente não entre em contato com os lábios de vedação dos retentores – risco de danificar o material!