Requisitos previos para el montaje
Verifique que se cumplen los siguientes puntos:
- Los datos de la placa de características de la unidad de accionamiento coinciden con la red de alimentación.
- La unidad de accionamiento no está dañada (no presenta daños causados por el transporte o el almacenamiento).
- Temperatura ambiente según el capítulo "Datos técnicos" del manual del producto.
- No se debe realizar el montaje de la unidad de accionamiento si se presenta alguna de las siguientes condiciones en su entorno:
- Atmósfera potencialmente explosiva
- Aceites
- Ácidos
- Gases
- Vapores
- Radiaciones
- Los ejes de salida y las superficies de las bridas deben limpiarse completamente de productos anticorrosivos, impurezas o similares. Utilice un disolvente comercial. No permita que el disolvente entre en contacto con los bordes de cierre de los retenes, ya que podría dañarse el material.