Requisiti per il montaggio

Controllare se sono date le seguenti condizioni:

  • Le indicazioni sulla targhetta dell'unità di azionamento coincidono con la tensione della rete.
  • L'unità di azionamento non è danneggiata (nessun danno derivante da trasporto o immagazzinaggio).
  • La temperatura ambiente è corrispondente a quanto riportato nel cap. "Dati tecnici" nel manuale del prodotto.
  • Le unità di azionamento non devono essere montate quando nell'ambiente sono presenti:
    • atmosfera potenzialmente esplosiva
    • oli
    • acidi
    • gas
    • vapori
    • radiazioni
  • Eliminare accuratamente dagli alberi di uscita e dalle superfici d'accoppiamento delle flange l'antiruggine, la sporcizia ed altri tipi di imbrattamento. Utilizzare un comune solvente in commercio. Fare attenzione che il solvente non vada a toccare gli anelli di tenuta in quanto potrebbe danneggiare il materiale!