Especificaciones de par y sujeción por brida

La siguiente tabla proporciona información sobre la fijación con brida y los pares de apriete.

Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762, 8.8

Motor

Diámetro de taladro en mm

Rosca

Par de apriete Nm

23IP

5

M5

3

34IP

6.5

M6

6