A tabela a seguir fornece informações sobre a fixação do flange e os torques de aperto.
Parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762, 8.8
Motor
Diâmetro do furo mm
Rosca
Torque de aperto Nm
23IP
5
M5
3
34IP
6.5
M6
6