Drehmomentangaben und Flanschbefestigung

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Flanschbefestigung und der Anzugsdrehmomente.

Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, 8.8

Motor

Bohrungsdurchmesser mm

Gewinde

Anzugsdrehmoment Nm

23IP

5

M5

3

34IP

6.5

M6

6