Notas

Antes de sustituir la unidad, siga las siguientes instrucciones:

  1. ADVERTENCIA Peligro por montaje/desmontaje incorrecto de unidades de accionamiento y componentes. Lesiones graves o fatales. Tenga en cuenta las indicaciones para montaje y desmontaje. Asegúrese de que antes de soltar las uniones de los ejes no existe ningún momento de torsión de eje efectivo (tensiones mecánicas en la instalación).
  1. ADVERTENCIA Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes. Lesiones graves. Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
  1. Nunca desconecte o conecte conectores enchufables y otras conexiones eléctricas mientras estén bajo tensión. Ello podría generar peligrosos arcos eléctricos que tendrían como consecuencia daños materiales en el producto.
  1. Asegure la unidad frente a una conexión accidental de la alimentación de corriente. Así evitará una posible electrocución.