Note

Prima della sostituzione dell'unità eseguire le operazioni seguenti:

  1. AVVERTENZA! Pericolo dovuto a montaggio/smontaggio inappropriato di unità di azionamento e componenti. Morte o lesioni gravi. Attenersi alle istruzioni per il montaggio e lo smontaggio. Prima di rilasciare i giunti dell'albero assicurarsi che non ci sia più alcun momento torcente d'onda (torsioni nell'impianto).
  1. AVVERTENZA! Pericolo di ustioni a causa delle superfici surriscaldate. Lesioni gravi. Prima di toccare l'unità attendere che si sia sufficientemente raffreddata.
  1. Mai staccare o collegare i connettori a spina e altri collegamenti elettrici sotto tensione. In caso contrario ciò può dare origine ad archi di tensione pericolosi che causano un danno materiale al prodotto.
  1. Assicurarsi che l'unità non si possa collegare accidentalmente all'alimentazione di corrente. Così si evita la scossa elettrica.