Informações

Executar as seguintes etapas de trabalho antes da troca da unidade:

  1. ATENÇÃO! Perigo devido à montagem/desmontagem inadequada das unidades de acionamento e componentes. Morte ou ferimentos graves. Observe as informações de montagem e desmontagem. Antes de soltar as conexões de eixos, garanta que nenhum torque de torção esteja presente (tensionamentos no sistema).
  1. ATENÇÃO! Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes. Ferimentos graves. Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
  1. Nunca desconectar ou conectar conectores ou outras conexões elétricas enquanto estiverem sob tensão. Isso pode levar ao surgimento de perigosos arcos elétricos que podem resultar em danos à unidade.
  1. Proteger a unidade contra uma ligação involuntária da alimentação de corrente. Isso evitará um choque elétrico.